Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143194
XPFMC100

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia di chiusura, A=100mm, interruttori di manovra/collegamento

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143194
EAN
4015081398584
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFMC100

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
vano per cavo

Esporta le caratteristiche del prodotto