Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143197
Codice del modello: XPFMC25

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia di chiusura, A=25mm, interruttori di manovra/collegamento

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143197
EAN
4015081398614
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFMC25

Delivery program

Modello
Coperchio
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
vano per cavo
Materiale
Plastica

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto