Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143200
Codice del modello: XSFDC-B

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia di branding, angolare, blu

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143200
EAN
4015081398645
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFDC-B

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
5017

Gamma

Colore
azzurro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto