Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143202
Codice del modello: XSFDR06-B

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia di branding, L=600mm, blau

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143202
EAN
4015081398669
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
596 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFDR06-B

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
5017

Gamma

Colore
azzurro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto