Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143206
Codice del modello: XSFDR11-B

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia di branding, L=1100mm, blau

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143206
EAN
4015081398706
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
1096 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFDR11-B

Additional information

Numero RAL
5017

Delivery program

Colore
Blu
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto