Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143209
Codice del modello: XSFS04-1

Eaton xEnergy sistemi in BT Interruttore di manovra BT principale, XSFS sezione di montaggio profonda per supporti per sistema a sbarre, utilizzato per variare la profondità delle sbarre, lamiera di acciaio zincato, kit composto da 2, per 400 mm di profondità

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143209
EAN
4015081398737
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
266 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFS04-1

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto