Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143210
Codice del modello: XSFS05-1

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Light per impianti in bassa tensione, traversa, L=500 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143210
EAN
4015081398744
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
366 mm
Peso prodotto
0.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFS05-1

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto