Eaton xEnergy sistemi in BT Interruttore di manovra BT principale, XSFS sezione di montaggio profonda per supporti per sistema a sbarre, utilizzato per variare la profondità delle sbarre, lamiera di acciaio zincato, kit composto da 2, per 600 mm di profondità
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
143211
|
| EAN |
4015081398751
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
466 mm
|
| Peso prodotto |
0.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSFS06-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio |
| Materiale |
Acciaio
|