Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, zincato, per LxP = 850 x 500mm, IP55
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
143215
|
| EAN |
4015081398799
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
760 mm
|
| Altezza prodotto |
6 mm
|
| Larghezza prodotto |
385 mm
|
| Peso prodotto |
7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST5S855
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
500 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
850 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |