Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143216
XLST5S856

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, zincato, per LxP = 850 x 600mm, IP55

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143216
EAN
4015081398805
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
485 mm
Peso prodotto
8.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5S856

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.