Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143219
Codice del modello: XLST5S114

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, zincato, per LxP = 1100 x 400mm, IP55

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
143219
EAN
4015081398836
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
275 mm
Peso prodotto
4.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5S114

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.