Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143222

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, per LxP=1100x800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143222
EAN
4015081398867
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
675 mm
Peso prodotto
16.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU1108

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto