Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143225
XLST5S1355

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, zincato, per LxP = 1350 x 500mm, IP55

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143225
EAN
4015081398898
Lunghezza/profondità del prodotto
1260 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
11.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5S1355

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.