Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143231
XLST2J11D

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 105 mm, cieca 75 mm + guarnizione in schiuma dentellata 30 mm, IP20, per larghezza della sezione di 1100 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143231
EAN
4015081398959
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST2J11D

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Materiale
Metallo
Modello
Piastra pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.