Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143274
Codice del modello: XLSPL1F11

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, piastra frontale per AxL 100 x 1100 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
143274
EAN
4015081399383
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
3.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPL1F11

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Materiale
Acciaio
Modello
lato anteriore/posteriore base
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.