Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143277
XLSPL2F11

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, piastra frontale per AxL 200 x 1100 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143277
EAN
4015081399413
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPL2F11

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Materiale
Acciaio
Modello
lato anteriore/posteriore base
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.