Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143285
XSDMC06135-1-96-S

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, Contatore 96x96, AxP=600x1350 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143285
EAN
4015081399499
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
675 mm
Peso prodotto
16.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC06135-1-96-S

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto