Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143286

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP31, per LxP = 425x500 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143286
EAN
4015081399505
Lunghezza/profondità del prodotto
335 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
385 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST345

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
sfiato
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.