Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP31, per LxP = 600x500 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
143287
|
| EAN |
4015081399512
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
510 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
385 mm
|
| Peso prodotto |
4.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST365
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
500 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |