Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143291
XLST3856

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP31, per LxP = 850x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143291
EAN
4015081399550
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
485 mm
Peso prodotto
6.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST3856

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
sfiato
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.