Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143296
XAD1106

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta di protezione antipioggia, IP31, per LxP=1100x600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143296
EAN
4015081399604
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
485 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD1106

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto