Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143303
Codice del modello: XLSPH1854

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=100 mm, L=850 mm, P=400 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143303
EAN
4015081399673
Lunghezza/profondità del prodotto
705 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPH1854

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
1500 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base completa
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.