Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=100x1350x600 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
143314
|
| EAN |
4015081399789
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1160 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
11.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAP0113506
|
| Modello |
base completa
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Capacità di carico - max |
1500 kg
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|
| Numero RAL |
7035
|