Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=200 mm, L=1100 mm, P=400 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
143321
|
| EAN |
4015081399857
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1010 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPH2114
|
| Colore |
Grigio
|
| Capacità di carico - max |
1500 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
base completa
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|