Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143330
Codice del modello: XLSD5S2085

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=2000x850 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143330
EAN
4015081399949
Lunghezza/profondità del prodotto
1940 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
850 mm
Peso prodotto
34.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5S2085

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
esecuzione EMC
Finitura superficie
rivestito a polvere
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.