Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143334

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, trasparente, IP55, AxP=2000x1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143334
EAN
4015081399987
Lunghezza/profondità del prodotto
1940 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
43 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMD2010-S

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
esecuzione come porta di visione

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto