Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, trasparente, IP55, AxP=2000x1100 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
143335
|
| EAN |
4015081399994
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1940 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
580 mm
|
| Peso prodotto |
47 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMD2011-S
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
esecuzione come porta di visione |
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|