Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143337
Codice del modello: XSDMD20135-S

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, trasparente, IP55, AxP=2000x1350 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143337
EAN
4015081400010
Lunghezza/profondità del prodotto
1940 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
680 mm
Peso prodotto
55 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMD20135-S

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto