Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143340
XSDMV2011-S

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, IP30, AxP=2000x1100 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143340
EAN
4015081400041
Lunghezza/profondità del prodotto
1940 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
580 mm
Peso prodotto
49 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMV2011-S

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto