Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio di base per LxP = 850 x 300 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
143342
|
| EAN |
4015081400065
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
850 mm
|
| Altezza prodotto |
240 mm
|
| Larghezza prodotto |
275 mm
|
| Peso prodotto |
15.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLB08503
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile Versione EMC |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Non pertinente.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Non pertinente.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
6 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IK10
Altro |
| Qualità del materiale |
Altri
|
| Colore |
Grigio
|
| Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max |
4000 N
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Numero RAL |
7035
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
|
| Categoria di sovratensione |
IV
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Grado di protezione |
I
|
| Numero di coperchi/sportelli |
0
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max |
5000 N
|
| Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max |
1000 N
|
| Numero di fori per connettore |
0
|