Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143345
XSFB08506

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=850x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143345
EAN
4015081400096
Lunghezza/profondità del prodotto
850 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
575 mm
Peso prodotto
18.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB08506

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto