Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143349
XSFB1105

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=1100x500 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143349
EAN
4015081400133
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
475 mm
Peso prodotto
20.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB1105

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto