Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143355
XLST2J85C

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 75 mm, cieca 35 mm + guarnizione in schiuma 40 mm, IP20, per larghezza della sezione di 850 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143355
EAN
4015081400195
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST2J85C

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Metallo
Modello
Piastra pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.