Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 35 mm, cieca, IP20, per larghezza della sezione di 850 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
143358
|
| EAN |
4015081400225
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
760 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST2J85A
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
850 mm
|
| Materiale |
Metallo
|
| Modello |
Piastra pavimento
|