Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143361
Codice del modello: XLST2J11B

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 110 mm, cieca, IP20, per larghezza della sezione di 1100 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
143361
EAN
4015081400256
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST2J11B

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Materiale
Metallo
Modello
Piastra pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.