Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143368
Codice del modello: XLST3F858

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 850 x 800mm, IP30, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
143368
EAN
4015081400324
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
685 mm
Peso prodotto
5.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST3F858

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.