Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143371
Codice del modello: XLST3F115

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 1100 x 500mm, IP30, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143371
EAN
4015081400355
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
385 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST3F115

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.