Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143377
Codice del modello: XSPTA08503

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, per protezione da arco, per LxP=850x300 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143377
EAN
4015081400416
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
185 mm
Peso prodotto
4.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTA08503

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto