Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143383
XSPTA1104

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per protezione da arco, per LxP=1100x400 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143383
EAN
4015081400478
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
285 mm
Peso prodotto
7.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTA1104

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto