Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143385
XSPTA1106

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per protezione da archi elettrici, per LxP=1100x600 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143385
EAN
4015081400492
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
485 mm
Peso prodotto
6.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTA1106

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto