Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per protezione da arco, per LxP=1350x400 mm, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
143387
|
| EAN |
4015081400515
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1260 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
285 mm
|
| Peso prodotto |
9.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTA13504
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|