Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143390
Codice del modello: XLST5853

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, per LxP = 850 x 300mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143390
EAN
4015081400546
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
185 mm
Peso prodotto
3.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5853

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.