Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, per LxP = 1100 x 400mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
143396
|
| EAN |
4015081400607
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1010 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
285 mm
|
| Peso prodotto |
3.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST5114
|
| Finitura superficie |
rivestito a polvere
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |