Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143397
XLST5115

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, per LxP = 1100 x 500mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143397
EAN
4015081400614
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
385 mm
Peso prodotto
4.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5115

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.