Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143403
XLST5F853

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 800 x 300mm, IP55, grigio, 853

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143403
EAN
4015081400676
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
185 mm
Peso prodotto
3.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5F853

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.