Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143404
XLST5F854

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 800 x 400mm, IP55, grigio, 854

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
143404
EAN
4015081400683
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
285 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5F854

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.