Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 1350 x 500mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
143414
|
| EAN |
4015081400782
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1260 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
385 mm
|
| Peso prodotto |
8.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST5F1355
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
500 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |