Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A, per LxP=1350x600 mm, IP55, grigie
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
143415
|
| EAN |
4015081400799
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1260 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
485 mm
|
| Peso prodotto |
9.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTF13506
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|