Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143419
Codice del modello: XSMLV-I-CH06

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Set coperchi, fusibile a striscia interconnettibile SL, per L=600mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143419
EAN
4015081400836
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMLV-I-CH06

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
nel campo

Esporta le caratteristiche del prodotto