Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144062
EU5E-SWD-4AX

Modulo I/O Eaton EU5E, SmartWire-DT, 24 V DC, 4AI configurabile 0-10 V/0-20 mA

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton EU5E - Modulo di ingresso
Sigla catalogo
144062
EAN
4015081405923
Lunghezza/profondità del prodotto
102 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.091 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
CSA File No.: 2324643
UL
CSA
Codice modello
EU5E-SWD-4AX

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Tipo connessione
Spina di collegamento: presa dell'apparecchio SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
connettore, 8 poli, SmartWire-DT
Morsetti Push-In, Alimentazione e sensore I/O
Velocità di trasmissione dati
Impostazione automatica
250 kBit/s, SmartWire-DT
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Protocollo
Altri sistemi bus
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.6 W

Dati elettrici

Corrente di ingresso
0 - 20 mA (ingressi analogici)
Tensione di ingresso
0 - 10 V (ingressi analogici)
Black-out
0,6 W
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (-15%/+ 20% - alimentazione)

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
1 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Caratteristiche
ingresso, tensione
Uscite analogiche configurabili
ingresso, corrente
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Ingressi analogici configurabili
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funzioni
Per il collegamento di segnali I/O analogici
Impostazioni parametri regolabili

Informazioni generali

Corrente assorbita
22 mA, Rete SmartWire-DT
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Metodo di montaggio
Montaggio a parete/diretto possibile
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio su guida possibile
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
2 
Categoria prodotto
Slave SmartWire-DT
Precisione di riproducibilità
0,5% (ingressi analogici)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), flessibile con puntalino, Morsetto per sensore I/O
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), cavo rigido, Morsetto per sensore I/O
Tipo
Moduli analogici
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Conversioni
20 ms, Ingressi analogici
Rigidità dielettrica
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
Ingresso
Ingressi, tipo configurabile (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Corrente
Tensione
Impedenza di ingresso
< 250 Ω
Numero di ingressi (analogici)
4
Numero di uscite (analogiche)
0
Risoluzione
12 bit (ingressi analogici)
Errore totale
± 1 %, Ingressi

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi per SmartWire-DT: sì
Protezione contro inversioni di polarità
Sì
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)

Esporta le caratteristiche del prodotto